E-ChainSystem®을 개별적으로 구성할 수 있습니다. 페이지 끝에 있는 부품 목록에서 모든 입력과 변경이 이루어 집니다.
EA16 시리즈 - 체인, 외부 반경 측에서 충진
오토-글라이드와 Easy Chain®의 결합. 빗과 같은 톱니는 체인 링크에 직접 조립됩니다.
이 시스템의 특별한 장점:
- 단일형의 오토-글라이드 체인 링크, 추가 부품이 불필요
- 긴 이동거리용 설치시 매우 짧은 시간 소요
- 가이드쓰루가 불필요
- Easy Chain® 시스템: 케이블과 호스는 체인을 개방하지 않고도 삽입 가능
- 작은 설치 폭, 정숙 주행
- Chainflex® 케이블을 포함한 전체 시스템에 대하여 기능성 보증
가용 내부 폭 Bi: 48 mm
가용 곡률 반경 R: 60, 75, 100 mm
피치: 30,5 mm/링크 = 33 링크/m