내부식성: 완전히 플라스틱 구성품으로 제작되었음
2비용 효과적: 에너지체인과 함께 구성 키트 시스템으로 사용 가능
3시간 절약: 쉽고 빠른 설치
42개의 조립 세트 버전:
01) 고정 폭용 크로스바
포함 또는
02) 확장 폭 범위용
C-프로파일
신속한 설치로 시간 절약
플라스틱 구성품으로 인해 매우 가볍고 금속으로 제작된 가이드 트로프보다 조용함
저렴한
내식성
글라이딩 모드: 최대 속도 1m/s
비지지 모드(guidelite를 가이드 트로프로 사용): 최대 속도 5m/s, 더 높은 속도는 제외되지 않음. 지원을 받으려면 당사로 문의하십시오.
재고로부터 제공되는 툴박스 시스템
살수차(분재 식물의 관개)
저주기 빈도, 저속 및 추가 부하가 있는 응용 분야용
비지지 응용 분야의 비용 효과적인 가이드 트로프로 사용
E2/000 |
---|
●2500 |
●2700 |
●3500 |
E4.1 |
●E4.21 |
●E4.28 |
●E4.32 |
가이드 앵글
2플라스틱 가이드 레일
3바, 클립온
설명 | 부품 번호. |
---|---|
고정 폭용 분리장치를 포함한 설치 세트, 구성: | 9GL.64.50.450.XX |
2 x 가이드 앵글 브래킷 + 1 x 분리장치 | (XX = 분리 장치용 폭 색인) |
가이드 레일 키트(왼쪽 및 오른쪽) | 9GL.64.30.2000 |
- 표시된 길이(표준: 2,000mm) | |
에너지체인의 상부 배선을 안내하는 인피드 모듈, 2000mm | 9GL.64.80.Serie.450.XX |
중앙 인피드를 포함한 시리즈 2700R 및 3500R 롤러 에너지체인 전용 | (XX = 분리 장치용 폭 색인) |
표에 표시된 폭 인덱스 XXX가 있는 부품 번호를 추가합니다. | 예: 9GL.64.50.450.05 |
E2/000 |
---|
●1500 |
●2500 |
●2700 |
●3500 |
E4.1 |
●E4.21 |
●E4.28 |
●E4.32 |
가이드 앵글
2플라스틱 가이드 레일
4M8 나사 세트
5씨-프로파일
설명 | 품번 |
---|---|
C-프로파일 포함 설치 세트, 구성 | 9GL.64.50.LLL |
2 x 가이드 각도 + 1 x C-프로파일 + M8 나사 세트 | (LLL = C-프로파일 길이) |
가이드 레일 세트(오른쪽 및 왼쪽) | 9GL.64.30.2000 |
표시된 길이에서(표준: 2,000mm) | |
에너지체인의 상부 주행 아래로 가이드하는 인 피드 모듈, 2,000mm | 9GL.64.80 시리즈. LLL |
중앙 인 피드 포함 2700R 및 3500R 시리즈 롤러 에너지체인 전용 | (LLL = C-프로파일 길이) |
표의 오른쪽에 C-프로파일 LLL 길이와 함께 제시된 품번 첨부. | 예: 9GL.64.50.175 |