iglidur® A200, 슬리브 베어링 구매하기, 인치

FDA-준수, 저속용

iglidur® A200
iglidur® A200 drawing
2 의 1
iglidur® A200
iglidur® A200 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 품번: ASI-0204-04
  • 재질: iglidur® A200
  • 형상: 슬리브 베어링 구매하기
  • 치수:
    • d1 0.125 inch
    • d2 0.25 inch
    • b1 0.25 inch
  • 치수 조정
  • 제조 방법: 사출 성형
  • 사용 수명:
재질 특성:
  • FDA-준수, 저속용
  • iglidur A200 재료는 FDA(Food and Drug Administration) 규정을 준수합니다.
  • 식품과 직접 접촉할 경우
  • 저속용

iglidur® A200 | 저속용 FDA 준수

iglidur® A200 재질은 식품과 직접 접촉하는 곳에 사용하기에 적합합니다. 따라서 식품 산업, 의료 기기 제작, 소형 가전제품 등의 기계 베어링 포인트에 이상적인 솔루션입니다. 식품과의 호환성을 위해 고체 윤활제의 혼합물을 배제해야 했기 때문에 iglidur® A200의 열가소성 합금은 특히 내마모성에 적합하게 설계되었습니다. 또한 iglidur® A200은 먼지를 잘 묻히지 않고 부드럽게 작동하는 것이 특징입니다.

대표적인 적용 분야

  • 식품 산업

언제 사용하나요?

  • 식품과 직접 접촉하는 경우
  • 조용한 작동이 필요한
  • 경우 먼지를 묻혀야 하는 경우 FDA 규정 준수가 필요한

경우 언제

  • 사용하지 않나요? 최고의 내마모성만 필요한
  • 경우 온도가 영구적으로 +80°C를 초과하는
  • 경우 저비용 범용 베어링이 필요한
  • 경우 습한 환경에서 사용해야 하는 경우
적합한지 확실하지 않으신가요?