iglidur® UW160, 플랜지 베어링 구매하기, mm

KTW-준수, 식수 접촉에 적합

iglidur® UW160
iglidur® UW160 drawing
2 의 1
iglidur® UW160
iglidur® UW160 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 품번: UW160FM-0304-05
  • 재질: iglidur® UW160
  • 형상: 플랜지 베어링 구매하기
  • 치수:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • 치수 조정
  • 제조 방법: 사출 성형
  • 사용 수명:
재질 특성:
  • KTW-준수, 식수 접촉에 적합
  • 액체 속에서 장기 작동시에도 뛰어난 내마모성
  • 식수 접촉에 적합(KTW-준수)
  • 우수한 액체 내성
식수 접촉에 적합
적합한지 확실하지 않으신가요?